As seguintes guias drylin® da igus® foram testadas: N40, W10, T25 e T30.
Sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02
"Para o sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02 da igus®, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 6 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1."
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® NK-02-40-02 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima). Relatório Fraunhofer IPA n.º: IG 0308-295 73
Sistema de guia linear drylin® TK-01-30-01
"Para o sistema de guia linear drylin® TK-01-30-01 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 0.1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 3 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1."
Sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02
"Para o sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 5 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1."
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® TK-01-25-02 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima).
Sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01
"Para o sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01 da igus® GmbH, com base nos cálculos da probabilidade de violação dos valores limite de deteção dos tamanhos 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm com uma velocidade de movimento v = 1 m/s, é possível deduzir claramente a adequação para salas limpas com a classificação de Classe ISO 6 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1."
Os resultados de medição da compatibilidade com ESD de acordo com a norma SEMI E78-0998 demonstram que o sistema de guia linear drylin® WK-10-40-15-01 pode ser classificado com o "nível 1" (classificação máxima). Ver relatório Fraunhofer IPA n.º: IG 0308-295 74