Calhas articuladas para aplicações em salas limpas

Mais de 9000 calhas articuladas para aplicações em salas limpas, têm certificação de classe ISO -1 a -5 1)

Há mais de 20 anos, que a igus tem sido pioneira no que respeita a sistemas de calhas articuladas em salas limpas. A igus® fornece uma vasta gama de calhas articuladas testadas pelo IPA, que permitem um fornecimento de energia específico para as máquinas em salas limpas e são fáceis de instalar. Dado o crescimento constante dos requisitos de qualidade exigidos pelos clientes e por normas de ensaio para a tecnologia de sala limpa, a igus trabalha continuamente para aperfeiçoar os seus produtos. De modo a dar uma resposta mais rápida aos requisitos dos clientes, a igus construiu um laboratório de sala limpa para o rápido desenvolvimento de motion plastics isentos de partículas, em conjunto com o Instituto Fraunhofer IPA. O laboratório é adequado para salas limpas até à classe 1 de pureza do ar, de acordo com a norma ISO 14644-1.

Vantagens das calhas articuladas em sala limpa:

Classe 1 de acordo com a norma ISO 14644-1
Resistente ao desgaste
Princípio modular
Rápida substituição do preenchimento, ,aberto
Disponível em stock
Fácil manutenção
Sem quantidade mínima de encomenda
Economia de espaço
36 meses de garantia
Economia de recursos

Calhas articuladas para aplicações em salas limpas
 

Sistema de guiamento de cabos plano e-skin® flat

NOVIDADE! e-skin flat estrutura entrançada como alternativa aos cabos auto-guiados

  • Adequadas para salas limpas de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
  • Desenho compacto e modular
  • Os cabos podem ser mudados em minutos
  • Com uma estrutura entrançada coordenada CFCLEAN de elevada fiabilidade
  • Duração de vida superior a 57 milhões de ciclos duplos
  • Disponíveis em stock
  • Sem quantidade mínima de encomenda
Saiba mais sobre a e-skin flat
 

Calha corrugada e-skin

Calha corrugada e-skin

Desenho compacto e modular

  • Espaço de instalação necessário: a partir de 150 mm
  • Comprimento sem suporte: a partir de 1.3m
  • Classe ISO 1 para salas limpas
  • Ruído de funcionamento até 33 db(A)

Sistema de calhas articuladas da série T3

Sistema de calhas articuladas da série T3

Altamente flexível e com vibrações reduzidas

  • Altura interior hi: 29 mm
  • Largura interior Bi: 30-120 mm
  • Raio de curvatura R: 38 mm
  • Passo: 15 mm

Sistema de calhas articuladas da série E3

Sistema de calhas articuladas da série E3

Ruído muito reduzido para espaços de instalação extremamente pequenos

  • Altura interior hi: 10-22 mm
  • Largura interior Bi: 30-120 mm
  • Raio de curvatura R: 32-75 mm
  • Passo: 16,7 mm

Sistema de calhas articuladas da série E6.1

Sistema de calhas articuladas da série E6.1

Extremamente silencioso e com vibração muito reduzida

  • Altura interior hi: 10-22 mm
  • Largura interior Bi: 30-120 mm
  • Raio de curvatura R: 32-75 mm
  • Passo: 22 mm

Sistema de calhas articuladas E6

Sistema de calhas articuladas E6

Extremamente silencioso

  • Altura interior hi: 10-22 mm
  • Largura interior Bi: 30-120 mm
  • Raio de curvatura R: 32-75 mm
  • Passo: 22 mm


Laboratório de sala limpa único da igus para componentes de classe ISO 1
 

Tecnologia de sala limpa inovadora da igus posta à prova com êxito!

No fabrico de semicondutores, componentes como calhas articuladas e cabos elétricos têm de cumprir os mais elevados standards relativamente à libertação de partículas. Para ser possível desenvolver mais rapidamente novos motion plastics compatíveis com salas limpas, em conjunto com o Fraunhofer IPA, trabalhando como parceiro de desenvolvimento e certificação, a igus concebeu e implementou um laboratório de sala limpa personalizado com um sistema de sala limpa de Classe ISO 1, em Colónia. No novo laboratório, é possível realizar testes para clientes e novos desenvolvimentos antecipadamente, sob condições reais, num curto prazo.
O Instituto Fraunhofer IPA testou várias séries de calhas articuladas da igus de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1. Desta forma, é agora possível fazer afirmações precisas quanto às potenciais utilizações em salas limpas de quase todas as principais calhas articuladas da igus.
 
Resultado de acordo com a norma
DIN EN ISO 14644-1
Série de calhas articuladasN.º de relatórioVelocidade
[m/s]
    
Classe ISO 1                                                              SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo                      IG 1907-1125                  0,5 / 1,0 / 2,0                                           
Classe ISO 1SKY28.068.02.1 e-skin hybridIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 1SKF12.3.03.0106 e-skin flatIG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 1SKF12.3.03.0101 e-skin flatIG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 1SKF12.3.03.0102 e-skin flatIG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 10.SKY28.068.02.1 e-skin hybridIG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 10.SKS28.068.02.1 e-skin soft IG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 10.SK28.068.02.1 e-skinIG 19070,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 1E3.15.040.075.0IG07040,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 21500.050.038.0IG1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 2T3.29.050.038.0IG13030,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 2E14.3.038.0IG03080,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 32500.05.055.0IG03080,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 3E6.29.060.150.0IG07040,5 / 1,0 / 2,0
Classe ISO 5E4.32.10.063.0IG13030,5 / 1,0 / 2,0
Testes do Fraunhofer IPA
Durante o funcionamento, devem ser libertadas à sua volta tão poucas partículas quanto possível. Isto aplica-se especialmente a peças de máquinas com movimento, como calhas articuladas e cabos. De modo a gerar o mínimo de partículas possível, é necessária uma elevada resistência ao desgaste, que é também um indicador de uma elevada duração de vida. Este é um objetivo de desenvolvimento para todos os produtos da igus®. A igus® testa cada um dos seus produtos em exaustivos e meticulosos procedimentos de teste, no seu laboratório. Apenas os produtos que satisfazem os requisitos do nosso laboratório são então selecionados para os testes do Fraunhofer IPA.
O Instituto Fraunhofer IPA fornece a prova, ao atribuir a muitos produtos da igus® a melhor classificação possível, nomeadamente a classe ISO 1.

Produtos igus para salas limpas comparativamente aos cabos auto-guiados
 

⬤⬤⬤⬤⬤ Mais adequados | ⬤ Um pouco menos | ✔ Sim | X Não
 Guia com cabo plano
e-skin flat
Calha corrugada
e-skin
Calha articulada
E6.CLEAN
Calha articulada
E6/E6.1
Cabos
fita comuns
 e-skin flatCalha corrugada e-skinSéries E6.cleanSéries E.6Cabos de fita
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1
Modularidade/princípio modular ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componentes individualmente permutáveisX
Substituição rápida dos condutores, abertura⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Envio rápido⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Fácil manutenção⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Disponíveis em stockX
Encurtamento à medidaX
Pode ser ampliado individualmenteXX
Elevada taxa de produtividade⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Sem quantidade mínima de encomendaX
Económicas⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Utilização sem suporte⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Para alta velocidade⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Economia de espaço⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Peso adicional⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Garantia de 36 mesesX
Economia de recursosX
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conector)
Produtos também disponíveis individualmenteX
Vibrações e ruído reduzidos⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo da duração de vida onlineXXX
Configurador online da separação interiorXEm preparaçãoX
Adequado para a indústriaProdução elétrica
Indústrias 3C
Colagem
Dispensador
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Equipamento médico
Microeletrónica
AOI
Produção elétrica
Indústrias 3C
Dispensador
Corte de vidro
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrónica
AOI
 
Produção elétrica
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Impressão
Equipamento de medição
Tecnologia de câmaras
Microeletrónica
Robôs de painel
Produção elétrica
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
Microeletrónica
Robôs de painel
Embalamento
Plotter
Tecnologia médica
 
Produção elétrica
Indústrias 3C
Microeletrónica
Indústria de semicondutores
Produção de FPD
 Ir para produtoIr para produtoConsulte-nos agoraIr para produto

Laboratório de testes para calhas articuladas Maior laboratório de testes da indústria com uma área total de 3800 m².  As calhas articuladas são sujeitas a 3 mil milhões ciclos de testes.
Certificações e selos de aprovação

Certificações e selos de aprovação

Os nossos produtos são testados e certificados pela sua qualidade. A qualidade da igus® está confirmada.
Salas limpas

As nossas soluções para salas limpas

Os nossos produtos para salas limpas são testados com a melhor classificação para salas limpas possível (Classe ISO 1).

1) Séries personalizadas de diversas calhas articuladas da igus®, das gamas e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 e easy chain®, receberam a certificação de Classe ISO 1 a 5 por parte do Instituto Fraunhofer IPA, em conformidade com a norma DIN EN ISO 14644-1 (Relatórios IG 1303-640-1, IG 0704-400, IG 308-295 e IG 1907-1125). Correspondem a mais de 9000 artigos da gama de calhas articuladas com o mesmo tipo de construção/com base no mesmo princípio.
2) Tamanhos individuais das gamas de produtos drylin® "T", "N" e "W" receberam a certificação de Classe ISO 3 a 6 por parte do Instituto Fraunhofer IPA, em conformidade com a norma DIN EN ISO 14644-1 (Relatório IG 308-295).
Correspondem a 197 artigos da gama de produtos drylin® com o mesmo tipo de construção/com base no mesmo princípio.