Como o nome sugere, uma sala limpa é uma sala muito limpa. O quão limpo é exactamente descrito pela norma que se aplica à produção em questão. Por exemplo, no fabrico de semicondutores, a norma ISO 14644-1 entra em vigor. Determina em nove classes (1 a 9), quantas partículas de <3µm contém 1m3de ar. Estas partículas danificam os produtos produzidos, aumentando a taxa de resíduos.
Estas salas particulares não se encontram apenas no fabrico de semicondutores, mas também em laboratórios, na tecnologia médica e na indústria farmacêutica - onde quer que a limpeza meticulosa seja essencial. Como a nossa procura de qualidade continua a aumentar, a procura por este tipo de produção também está a crescer. Basta pensar nas grandes televisões nas nossas salas de estar, onde não aceitaríamos quaisquer erro na imagem.
O mesmo se aplica às agulhas das vacinas, que têm de ser produzidas com precisão e em condições higiénicas. É necessário mais do que a sala. A máquina de produção no seu interior não está autorizada a emitir partículas durante o processo de fabrico. Se peças móveis como calhas articuladas forem instaladas com cabos, têm de ser montadas de modo a que o desgaste seja mínimo. As partículas que se desenvolvem durante o fabrico ou que são emitidas pelo exterior têm de ser removidas do ar ambiente. Para tal, são definidas correntes de ar dentro da sala que removem partículas mais pequenas do que um pêlo. Ao utilizar produtos com baixo desgaste, ou seja, poucas partículas - a remoção incómoda e dispendiosa de partículas é tornada desnecessária.