Exemplo 12: testado, comparação de duração de vida de CF21.UL e CF27.D

Teste a longo prazo dos cabos de servomotores chainflex®

Testes de fabrico frequentes aumentam a fiabilidade funcional das máquinas. Para além dos testes contínuos de novas configurações, materiais e requisitos de cliente no laboratório da igus®, a igus® também realiza testes durante a produção.

Para além de testes de lote, que revelam imediatamente defeitos de fabrico e oferecem fiabilidade máxima para o utilizador, são também realizados os testes a longo prazo. São necessários estes testes a longo prazo que podem durar quatro anos, o que revela a complexidade de tais séries sistemáticas de testes, se quiseremos preencher os requisitos do mercado em constante crescimento.

Aplica-se também ao teste a longo prazo da família de cabos de servomotores chainflex®: CF21.UL e CF27.D. Estes cabos de servomotores baseiam-se numa conceção modular que diferem na sua produção apenas nos materiais do revestimento interior e exterior, foram testados no laboratório durante 2,5 anos com um raio de 100 mm, um curso de aproximadamente 8 m, uma aceleração de aprox. 6 m/s² e uma velocidade de aprox. 3,5 m/s.

O número de condutores/combinação de secções foi selecionado deliberadamente. É bastante popular na engenharia mecânica, mas provoca falhas em muitas montagens de cabos, tidos como "indicados para calhas" devido à estrutura muito assimétrica.

CF21.UL CF21.UL: entrançado completo e revestimento exterior sem danos
CF27.D CF27.D: entraçado completo e revestimento exterior sem danos
CF21.40.10.02.01.UL: sem ruturas de malha após mais de 10 milhões de ciclos
CF27.40.10.02.01.D: sem ruturas de malha após mais de 10 milhões de ciclos
Preenchimento da calha articulada deliberadamente incorreto para simular uma aplicação real.

O cabo em teste CF21.40.10.02.01.UL (4x4 mm² + 2x1.0 mm²) assim como o cabo CF27.40.10.02.01.D (4x4 mm² + 2x1.0 mm²), que estão a ser continuamente monitorizados eletricamente durante a fase de teste, foram testados num sistema de calha articulada em constante funcionamento.


Resultado:

Após mais de 10 milhões de ciclos, os cabos são separados e observados. Como se pode verificar nas fotografias em detalhe, não existem ruturas nos condutores nem quaisquer alterações nos isolamentos. Apenas pequenas marcas de atrito no revestimento exterior que não afetam o funcionamento mostram que o cabo concluiu um grande número de ciclos.


Resumo

Os princípios de montagem com revestimento interior extrudido à pressão e revestimento exterior também extrudido mostram claramente a longa duração de vida e vantagens evidentes comparadas com os cabos usados convencionalmente, na sua maioria constituídos por elementos de enchimento e películas.


Ir para produtos usados:

Mais informações sobre os cabos chainflex®