Mas o que acontece com sistemas de grua em regiões com temperaturas bastante baixas? Reduz-se o comprimento máximo do cabo em vários metros para responder ao aumento da atenuação a baixas temperaturas ou o cabo simplesmente parte em aplicações extremas de -40° C, por ex.?
As fibras de vidro sensíveis são envolvidas por um gel. Como se comporta o gel em condições altamente dinâmicas e o que acontece numa nova inicialização após longos períodos de imobilização? Como não é possível encontrar indicações relevantes em revistas técnicas, particularmente sobre as características térmicas do gel, a igus®, de acordo com a sua filosofia, realiza os seus próprios testes para determinar as indicações fiáveis para aplicações em sistemas de calhas articuladas.
Para esta tarefa, o laboratório de testes da igus® foi equipado com um câmara frigorífica que pode ter temperaturas constantes de -40º C. Foi integrado um equipamento de teste para cursos longos de até 7 m para uma velocidade de 1,6 m/s e uma aceleração de 6 m/s2.