7. Revestimento exterior
Os revestimentos exteriores em PVC, PUR ou TPE podem cumprir uma ampla gama de especificações: desde a resistência a raios UV até à flexibilidade a baixa temperatura, a resistência a óleos e a rentabilidade. No entanto, todos devem ter o seguinte em comum: um
material de revestimento deve ser altamente resistente à abrasão, sem aderir, e altamente flexível, mas mantendo a função de suporte. Além disso, todos os revestimentos exteriores devem ser extrudidos a alta pressão (com reforço de enchimento).