Cabos de servomotor chainflex® CF21.UL

  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Malha integral
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

Descrição do produto
Cabos de servomotor chainflex® CF21.UL em PVC
 
Áreas comuns de aplicação
  • Para aplicações exigentes
  • Ligeira influência de óleos
  • De preferência para aplicações em ambientes interiores, mas também exteriores com Temp.s > a 5 °C
  • Especialmente para Aplicações sem suporte e distâncias de deslizamento até 100 m
  • Para armazéns automáticos verticais e manipuladores, centros de maquinação/indústria de embalagens, manuseamento rápido de materiais, pontes e gruas interiores

Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*    5 milhões7.5 milhões10 milhões
Temp.,v máx. [m/s]a máx. cursoR mín. [fator x d]R mín. [fator x d]R mín. [fator x d]
entre [°C]s/suporte deslizante[m/s2][m]   
+5 / +15    101112
+15 / +6010580≤ 1007.58,59,5
+60 / +70    101112
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Certificados e normas
Resistência a UV
Médio Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00420 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a ISO classe 2. Material do revestimento exterior conforme o CF5.10.07, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1 UL/CSA AWM
Tipo 10492 e 2570, 1000 V, 80 °C
Dados técnicos
Downloads