Feira formnext: descubra as inovações da impressão 3D resistentes à ao desgaste em direto

Obrigado por nos visitar na formnext 2023

Divertimo-nos muito na maior feira europeia de fabrico aditivo e gostaríamos de agradecer a vossa visita.

No stand da igus, os visitantes puderam descobrir os nossos plásticos extremamente resistentes ao desgaste e auto-lubrificantes para impressão 3D - para a sua própria impressora 3D ou no serviço de impressão 3D da igus. É para isto que são feitos os nossos materiais iglidur.

Para além dos nossos materiais mais vendidos, apresentámos também novos materiais, fórmulas otimizadas e valiosas ferramentas online.

Os nossos destaques na feira

O destaque no nosso stand foi o iglidur i230.O material de sinterização a laser otimizado para deslizamento é isento de PFAS, tem uma resistência mecânica melhorada e suporta temperaturas até 110°C. Devido à vasta gama de aplicações, também desenvolvemos o novo pó de sinterização a laser iglidur i9-ESD para componentes eletrónicos sensíveis.

A equipa de impressão 3D da igus já está ansiosa por encontrá-lo novamente no próximo ano e por apresentar as inovações para a impressão 3D industrial.

Esperamos vê-lo na formnext 2024! 

Materiais, métodos e serviços de impressão 3D

Material de sinterização a laser para temperaturas elevadas

Casquilhos deslizantes impressos em 3D com o pó de sinterização a laser iglidur i230 O novo iglidur i230 suporta temperaturas a longo prazo até 110° Celsius. O material é também 80% mais resistente ao desgaste do que o PA12, um material normal de impressão 3D por sinterização a laser. O iglidur i230 também tem a maior resistência à flexão de todos os materiais de sinterização a laser da igus. Torne-se um testador beta do iglidur i230 agora e solicite uma amostra.
Mais informações sobre o iglidur i230

Pó SLS compatível com ESD para engenharia eletrotécnica

Material ESD para sinterização a laser 3D Com uma resistência elétrica de106 a 109ohms, o pó de sinterização a laser é eletrostaticamente dissipativo, reduzindo o risco de correntes de descarga indesejadas entre componentes sensíveis.Isto torna-o ideal para aplicações nas indústrias de eletrónica e de semicondutores.Está disponível como material na loja e pode ser obtido a partir do serviço de impressão 3D entre cinco a dez dias.
Mais informações sobre o iglidur i9-ESD

Resina de impressão 3D com maior estabilidade para peças resistentes ao desgaste

Engrenagens helicoidais e alojamentos para rolamentos de esferas em resina impressa em 3D  O iglidur i3000 dá à igus a primeira resina do mundo desenvolvida especificamente para a impressão 3D DLP de engrenagens e peças resistentes ao desgaste. As especificações mecânicas foram agora melhoradas em 50%, de modo a que as peças feitas de resina sintética, que são endurecidas em camadas com luz UV, apresentem detalhes extremamente finos e uma vida útil muito longa. Agora também disponível como material no serviço de impressão 3D online.

Ferramenta online melhorada para o serviço de impressão 3D

Serviço de impressão 3D online A atualização da ferramenta do serviço de impressão 3D fornece agora aos utilizadores todas as informações de que necessitam relativamente ao preço, à capacidade de fabrico, ao prazo de entrega e à duração de vida prevista do componente a imprimir. Agora também é possível recortar as roscas dos componentes impressos.
Mais informações sobre o serviço de impressão 3D

Material ESD para sistemas de sinterização a laser low-cost

Material ESD para impressoras de sinterização a laser low-cost O iglidur i8-ESD é um material SLS com dissipação eletrostática (resistência: 104 a 107 ohms) para componentes impressos em 3D duráveis e resistentes ao desgaste que podem ser processados em todos os sistemas de sinterização a laser, com ou sem laser de CO2.O pó preto consistente está agora também disponível em recipientes de 2 kg para processamento em sistemas de low-cost. 
Mais informações sobre o iglidur i8-ESD

Para uma maior produtividade na impressão 3D com filamentos

iglidur i150 em bobinas de 2 kg O nosso filamento polivalente iglidur i150, fácil de processar, está agora disponível numa bobina de 2 kg. As mudanças de bobina já não são necessárias durante a impressão 3D de componentes muito grandes ou de vários componentes num único processo. Isto aumenta consideravelmente a produtividade e gera menos resíduos de filamentos.
Mais sobre o iglidur i150

Chumaceiras de flange para elevada precisão e baixa folga

Chumaceiras de flange drylin® W360CM Os casquilhos lineares da série W360CM para guias lineares redondas drylin R apresentam uma maior rigidez para uma folga muito baixa no ponto de funcionamento. As novas chumaceiras de flange são resistentes à corrosão e estão disponíveis em três tamanhos - para guias de coluna com veios redondos da igus feitos de alumínio, aço e aço inoxidável.
Mais informações sobre os patins drylin® W360CM

Porcas sem folga dryspin

Porcas sem folga dryspin® num fuso de alumínio Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas é a porca sem folga. É constituída por vários componentes e é auto-ajustável. É particularmente adequada para acionamentos por fusos com roscas de passo rápido para ajuste rápido de pequenas cargas.
Mais porcas com folga reduzida

Guia miniatura pequena com mola de pré-carga

Guia miniatura drylin T As guias miniatura drylin T são ideais para ajustes em espaços de instalação pequenos e limitados.
Para os tamanhos 09, 12 e 15, a igus desenvolveu agora novas carruagens lineares com seleção de mola de pré-carga. Apresentam um atrito controlado graças às forças de deslocação definidas e um funcionamento silencioso e sem ruído.
Mais informações sobre as guias lineares miniatura drylin® T

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h