iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão

iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: FSM-0203-03
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência às temperaturas
iglidur® F | Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
 
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência à temperatura
  • Valor PV elevado
  • Boa resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Máxima rigidez e dureza, bem como extremamente condutor: quando são necessários casquilhos condutores de eletricidade, particularmente em aplicações que têm de libertar a eletricidade estática, o iglidur® F é a escolha acertada. Além disso, os casquilhos iglidur® F são resistentes a pressões extremas. À temperatura ambiente, podem suportar cargas estáticas até 105 MPa.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fitness and sports
Textile industry
 
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
 
Quando utilizar?
  • Quando são necessários casquilhos condutores de eletricidade
  • Para cargas estáticas elevadas
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam em função do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas