Alterar idioma :

Na impressão 3D industrial, os componentes são concebidos como modelos 3D digitais e depois fabricados de forma aditiva, camada a camada. O serviço de impressão 3D industrial da igus fornece peças feitas dos seus próprios plásticos resistentes ao desgaste, sem quantidade mínima de encomenda. Oferecemos soluções específicas para aplicações em movimento onde os materiais convencionais atingem rapidamente os seus limites – os nossos plásticos têm uma resistência ao desgaste até 50 vezes superior à dos plásticos normais de impressão 3D. Basta carregar online o modelo CAD da sua peça e recebê-la impressa na quantidade desejada.
Não tem um modelo CAD à mão?
Com o nosso configurador CAD, pode criar facilmente um modelo 3D para diferentes desenhos. Também lhe oferecemos segurança de planeamento com a nossa ferramenta de cálculo da vida útil, que consegue prever a vida útil esperada de cada peça personalizadas online.
A impressão 3D industrial oferece a solução ideal para muitos problemas cruciais. Obtenha mais informações aqui sobre os desafios típicos que o serviço de impressão 3D da igus supera. A sua aplicação tem requisitos especiais? Então pode discutir a solução diretamente com um especialista da igus.
Um componente partiu-se e é difícil obter uma peça sobressalente?
Uma peça sobressalente pode salvar a máquina! Descubra como a Conti Tech Schlauch GmbH conseguiu substituir de forma económica um fuso roscado especial com defeito utilizando o nosso serviço de impressão 3D industrial.
Precisa de entregar rapidamente uma única peça ou uma pequena série?
Um pequeno peça em falta pode custar muito dinheiro. Com os acionamentos lineares impressos em 3D, que foram entregues num prazo muito curto, a thyssenkrupp evitou que isto acontecesse. Saiba mais aqui!

A aplicação requer uma construção leve ou componentes isentos de lubrificação?
Uma caixa redutora metálica pode ser demasiado pesada para o movimento desejado. Também requer lubrificação adicional, o que não é permitido em alguns ambientes. A Cor.Sync resolveu ambos os problemas connosco! Quer saber como?
A geometria especial do peça só pode ser feita a um custo elevado?
Uma vez encontrado o desenho perfeito para uma peça, esta não deve falhar devido ao processo de fabrico. Descubra como a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique realizou o seu projeto criativo com a impressão 3D industrial!
O serviço de impressão 3D industrial da igus produz componentes personalizados de todos os tipos. Graças à liberdade de geometria no fabrico aditivo, não há limites para o desenho de uma peça. Imprimimos casquilhos, rodas de correia dentada, engrenagens, engrenagens helicoidais e garras, entre outros.

A utilização da impressão 3D em vez do alumínio na produção de garras ajudou a poupar até 85% dos custos e 70% do tempo de produção.

Encomende uma amostra gratuita de garra impressa em 3D feita de iglidur i8-ESD e veja em detalhe o material de sinterização a laser resistente ao desgaste.
O retrabalho mecânico (ou maquinagem) pode incluir, por exemplo, a inserção de roscas ou insertos roscados, bem como a produção de componentes com tolerâncias rigorosas.
Carregue o modelo CAD e obtenha os preços imediatamente!
Selecione uma peça de amostra e teste Materiais de impressão 3D tribologicamente otimizados
Veja por si mesmo as qualidades e as vantagens dos nossos materiais para a impressão 3D industrial: Tem interesse em peças impressas em 3D, mas gostaria de testá-las antes de fazer uma decisão final? Então pode encomendar-nos uma amostra gratuita.

Descubra asáreas de aplicaçãonas quais o serviço de impressão 3D da igus desempenhou um papel decisivo.

Obtenha aqui dicas práticas sobre o projeto de peças funcionais para fabrico no serviço de impressão 3D.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h