Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Accessories for linear robots

Quantidade de produtos: 5

Fixação para montagem de drylin® ZLW

Placa de fixação para módulos lineares SAW e mesas acionadas por correia dentada ZLW. Para fixação das mesas acionadas por correia dentada drylin® ZLW
  • Disponível para drylin® WSX / SAW(C) / ZLW tamanhos 0630/1040/1080/1660
  • Material: alumínio anodizado
  • Opções de ligação: perfil em T, módulo linear/sensores de proximidade
  • Múltiplas posições
  • Montagem rápida sem furação
  • Incluindo porcas e parafusos para fixação
A partir de 36,03 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drygear® planetary gear adapter for linear robots

Product information:
  • Compatible for DLE-RG-0003 & DLE-RG-0012
  • Available for cantilever axis GRR-1280, others on request
  • Fast assembly without drilling
  • Including fastening material
  • Silver
     
Optional accessoires:
  • DLE-RG-0003
  • DLE-RG-0012
A partir de 11,89 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Elastomer mat

Product information
  • For easy gantry robot alignment
  • Compensate for unevenness
  • Size: 300 mm x 200 mm x 3 mm
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Mounting bracket for gantry axles on 40 mm T-slot profile

Product information
  • Material anodized aluminium
  • Freely positionable
  • Quick installation without drilling
  • Fastening material included

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h