Novidade
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
42 mm
Diâmetro máx. do condutor
38 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
9,40 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio564,00 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : G4.42.05.150.0564,00 EUR
Calhas articuladas da série G4.42 | Abertura para ambos os lados ao longo do raio interior | Altura interior: 42mmAplicação
Sem suporte
igus-icon-checkDeslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150

.jpg)