As grandes calhas articuladas guiam e protegem os cabos e mangueiras nas aplicações mais exigentes, desde pontes rolantes e equipamento portuário a maquinaria de construção, máquinas-ferramenta que operam grandes cabos e robótica. Disponíveis em alturas internas de 21 mm a 350 mm, estas calhas de plástico de alta resistência foram concebidas para cursos longos, sem suporte e com deslizamento, suportando cargas elevadas a alta velocidade, resistindo simultaneamente a sujidade, detritos, choques, vibrações, corrosão e raios UV. Funcionalidades como elos laterais com rebaixo para robustez lateral, forças de tração e compressão elevadas e elementos integrados de redução de ruído mantêm o funcionamento estável e silencioso, mesmo sob carga. As travessas abrem ao longo do raio interior e do raio exterior para um preenchimento rápido, e a extensa separação interior mantém os conjuntos de cabos organizados e protegidos contra o desgaste. Com uma garantia de quatro anos e disponíveis a partir de stock, as calhas articuladas de grandes dimensões oferecem uma alternativa robusta e de longa duração aos carros com cabos pendurados e enroladores de cabo.