Robô SCARA 4 DOF com cobertura

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 de 4
Robô SCARA 4 DOF com cobertura
Robô SCARA 4 DOF com cobertura
Robô SCARA 4 DOF com cobertura
Robô SCARA 4 DOF com cobertura
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informações sobre o produto

  • Carga útil: 2 kg
  • Alcance: 560 mm
  • Alcance ao longo do eixo Z: 500 mm
  • Graus de liberdade: 4
  • Velocidade: 20 recolhas/minuto
  • Duração de vida mínima: 2,5 milhões de ciclos
  • Classe de proteção IP45, à prova de salpicos de água
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Sem controlador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas