igusigus-icon-cart(0)

PACOF: mangueiras bipartidas de proteção

I-PACOF-07B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-PACOF-07B product image
I-PACOF-07B technical drawing
  • Poliamida 6 especialmente modificada, bom bloqueio positivo até IP50
  • Autoextinguíveis, isentas de halogéneos e cádmio
  • Gama de temperaturas: -40 °C a 100 °C; a curto prazo + 130°C
  • Resistência química: Resistente a combustíveis, óleos minerais, massas lubrificantes, álcalis, ácidos e bases fracas, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PACOF-07B
7
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h