Tubos corrugados PMA

Proteção de Cabos PMA – Tecnologia de Ponta em Tubos Corrugados

Os tubos corrugados PMA da igus® definem o padrão de excelência na gestão e proteção de cabos em ambientes industriais. Fabricados a partir de poliamidas de alta qualidade, estes sistemas oferecem uma resistência excecional a impactos, fadiga por flexão e agentes químicos, sendo a escolha predileta para infraestruturas críticas e robótica avançada.

Principais características e vantagens:
✅ Resistência mecânica superior – elevada proteção contra compressão e impactos, mesmo a baixas temperaturas.
✅ Flexibilidade extrema – ideal para aplicações dinâmicas com raios de curvatura apertados e ciclos constantes.
✅ Resistência química e UV – excelente desempenho em ambientes exteriores e em contacto com óleos ou solventes.
✅ Propriedades ignífugas – conformidade com as mais rigorosas normas internacionais de segurança contra incêndios (ex.: EN 45545 para o setor ferroviário).
✅ Instalação rápida e estanque – compatíveis com a vasta gama de conectores PMA, garantindo proteção IP66, IP68 ou IP69.

Áreas de aplicação em Portugal:

  • Setor Ferroviário: Sistemas de cablagem interior e exterior em comboios e infraestruturas de via.

  • Automação e Robótica: Proteção de chicotes de cabos em braços robóticos e máquinas-ferramenta.

  • Energias Renováveis: Resistência às intempéries em turbinas eólicas e parques fotovoltaicos.

  • Indústria Alimentar e Farmacêutica: Versões especiais de fácil limpeza e resistência a agentes de desinfeção.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas