Chumaceira esférica versão compacta igubal® KGLI SL

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Série dimensional: K, segundo a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material das chumaceiras esféricas: iglidur® R
  • Espaço de instalação muito reduzido
  • Espessura da parede 50% mais fina do que na KGLM
  • Compensação angular até 5°
  • Leves
  • Dimensões de acordo com a norma DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas