igubal® rótulas
A utilização de rótulas está normalmente associada a pesos elevados dos rolamentos, a uma instalação difícil e a custos elevados. Normalmente, é necessária manutenção a longo prazo e os rolamentos só são resistentes à corrosão em modelos especiais. As chumaceiras de rolamento ou de deslizamento são frequentemente sobrecarregadas por cargas de borda e falham prematuramente, ou as chumaceiras têm de ser laboriosamente reajustadas, escareadas ou reconstruídas para compensar o desalinhamento. As rótulas igubal® põem fim a todas estas desvantagens e abrem possibilidades completamente novas graças ao seu design: São fáceis de manusear, económicos, muito leves e muito robustos.
A caixa é feita de igumid G, um polímero particularmente resistente ao impacto e reforçado com fibras longas. Adequado para utilização a longo prazo a temperaturas de -30 °C a +80 °C.
Nas rótulas standard, a tampa esférica é feita de iglidur® W300, um material que se caracteriza pelos valores de fricção mais baixos em funcionamento a seco e uma tendência extremamente baixa para o deslizamento. Este último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
Áreas de aplicação comuns:
- Indústria alimentar
- Tecnologia de transporte ferroviário
- Indústria automóvel
- Construção de instalações