drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 5
drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm
drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm
drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm
drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm
drylin® E Motores DC com engrenagens de dentes retos, flange 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação: dimensão da flange 37mm 
  • Grau de proteção: IP30 
  • Torque: 0,1Nm a 1,8Nm 
  • Tensão de funcionamento: 12VDC & 24VDC 
  • Velocidade: até 440rpm 
  • Possibilidade de funcionamento direto com bateria 
  • Ligação do motor: conetor de baixo perfil 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas