2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm

DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0001 video
igus-icon-lupe
1 de 8
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
2-axis delta robot | Workspace 400 or 700 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0001
400
Sem controlador
60

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h