Conector Speedtec, série B, conector de potência M23

MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conector Speedtec, série B, conector de potência M23
Conector Speedtec, série B, conector de potência M23
Conector Speedtec, série B, conector de potência M23
Conector Speedtec, série B, conector de potência M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem HP
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723481
Tipo P de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas