Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23
Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23
Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23
Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23
Conector Speedtec, série B, acoplamento de potência M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723487
Tipo E de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas