Acessórios de ligação PMAFIX VBD, ângulo de curvatura de 90° – cinzento

I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT technical drawing
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Auto-extinguível
  • Isentas de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência a impactos Intervalo de temperaturas: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: +160 °C
  • Acessório com fechos de segurança universais pré-montados (AFN2)
  • IP68 (VWV): Acessório com fechos ovais (OVN2), vedação de tubo e rosca (NVN3, SVN4)
  • Cor: cinzento
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
Rosca métrica; o standard para elevada compatibilidade
IP66
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas