Terminais de ligação PMA

Conectores e Terminais PMA – Fiabilidade em Cada Ligação

Os terminais PMA garantem uma conexão mecânica robusta e estanque entre os tubos corrugados e os equipamentos. Com um sistema de montagem "push-in" intuitivo, permitem uma instalação rápida e segura, mantendo elevados padrões de proteção industrial.

✅ Estanqueidade: Versões disponíveis com proteção de IP66 a IP69.
✅ Segurança: Sistema de bloqueio que evita a abertura acidental por vibração.
✅ Versatilidade: Disponíveis em roscas métricas, PG e NPT, com geometrias retas ou curvas (45°/90°).
✅ Material: Poliamida de alta performance, isenta de halogéneo e resistente a impactos.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas