Acessórios de ligação PMAFIX VAD, ângulo de 45° – cinzento

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Auto-extinguível
  • Isentas de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência a impactos Intervalo de temperaturas: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: +160 °C
  • Acessório com fechos de segurança universais pré-montados (AFN2)
  • IP68 (VWV): Acessório com fechos ovais (OVN2), vedação de tubo e rosca (NVN3, SVN4)
  • Cor: cinzento
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Rosca métrica; o standard para elevada compatibilidade
IP66
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas