Acessórios de ligação PMAFIX VND - retos - cinzento

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Autoextinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência ao choque
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: até +160 °C
  • IP66(VND): Instalação com fecho de segurança universal pré-montado (AFN2), IP68(VNV): Instalação com bloqueio oval (OVN2), vedação tubular e vedação roscada (NVN3, SVN4)
  • Rosca PG
  • Rosca métrica
  • Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Rosca métrica; o standard para elevada compatibilidade
IP66
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas