Super-guias de alumínio | 974.30.SL / 974.31.SL / 974.30.SLA / 974.31.SLH | Altura da guia: 184mm

974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
974.30.SL product image
974.30.SL product image
974.30.SL technical drawing
  • 1 conjunto com 2 peças de guia, incl. tiras deslizantes | Versão: sem barras deslizantes, com barras deslizantes, com tira de amortecimento de ruído ou com barras deslizantes para alta velocidade
  • Leves e resistentes à corrosão
  • Opcional: com tira de redução de ruído
  • Opcional: Barra deslizante para alta velocidade com 5x mais resistência ao desgaste
  • Redução do desgaste: as tiras deslizantes protegem contra o desgaste lateral
  • Condutibilidade de acordo com a norma DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit974.30.SL
E4Q.58/H4Q.58/E4.56/H4.56/R4.56/E4.64L/14040/14140/R18840/14240/14340/E6.62
Without glide bars
184

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas