Super guias de alumínio

Solução de referência para aplicações gerais, disponível numa configuração base económica ou em versões para projetos de engenharia complexos.

  • Montagem: Sistema modular de instalação muito simples.
  • Material: Perfil de alumínio resistente à corrosão e a ambientes salinos (água do mar).
  • Proteção: Bandas de deslize laterais que protegem contra o desgaste.
  • Conformidade: Condutividade elétrica conforme a norma DIN EN 61537.
  • Gama: Perfis de alumínio em secções padrão de 2m.
  • Aplicações Heavy-Duty: Suportes de fixação reforçados para cargas elevadas.
Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas