Informações sobre o produto
- Módulo linear resistente à torção, isento de lubrificação com baixa massa e dimensões na área de trabalho
- Leves e silenciosos
- Estrutura compacta
- Resistentes à corrosão
- Sem eletrónica na área de trabalho
Informações sobre o produto
Sistema de módulos lineares multiaxiais SLQ com movimento em dois eixos
O módulo linear drylin permite duas direções de movimento, que podem ser controladas separadamente. Desta forma, ambas as unidades estão localizadas fora da área de trabalho. Isto permite poupar espaço e sem mover o peso do motor desnecessariamente. A guia linear é resistente ao binário e, graças à construção modular compacta, é possível alcançar altas velocidades com baixa potência.
Exemplos de aplicação
Áreas típicas de aplicação para os nossos módulos lineares: "pick & place", tecnologia de garras, tecnologia de inspeção, tecnologia médica e farmacêutica
Sistema de controlo robótico para uma entrada fácil na automação
O módulo linear SLQ é compatível com o software de controlo para robôs da igus. O sistema de comando para robôs da igus permite um sistema simples e intuitivo para o controlo e programação de robôs. O software de controlo para robôs da igus gratuito, e sem necessidade licença é integrado no sistema de comando e, portanto, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isto implica um menor esforço no planeamento do projeto e uma colocação em funcionamento mais rápida.
Se quiser utilizar o seu próprio sistema de controlo (robô), também não há problema.
Em alternativa, também é possível operar cada eixo individualmente com um sistema de controlo.Por exemplo, com o nosso sistema de controlo para motores dryve D1 da igus®. Com esta arquitetura de controlo, é necessário um sistema de controlo para cada módulo linear ou motor e um sistema de controlo principal adicional que controle a coordenação do movimento. Os sistemas de controlo para motores não são um componente do produto e podem ser encomendados connosco como opção.De momento, a igus não oferece um sistema de controlo principal.
Se não tiver a certeza se este é adequado para a sua aplicação, não hesite em contactar-nos. Outros cursos e soluções personalizadas são possíveis sob consulta.