Informações sobre o produto
- Base para robolink® DP
- Adequado para montagem em mesa
- Compatível com RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 e RL-DP-5-SW
- Cor: preto, lacado
Informações sobre o produto
Base para robolink® DP
A base do robô impressiona com o seu design compacto e as opções de aplicação flexíveis. Para garantir uma base segura no solo, mesmo na distância máxima de alcance do braço robótico, a estrutura desce até à sua base fixa durante o funcionamento, proporcionando um ambiente de trabalho seguro para o próprio robô e para o seu ambiente de trabalho. A estrutura pode ser montada no robô em apenas alguns passos e com pouco esforço, utilizando os furos pré-furados.
A base foi desenvolvida de forma a montar os braços robóticos articulados das séries RL-DP-4 e RL-DP-5 numa mesa. Graças à mesa de montagem, o movimento multiaxial do robô pode ser realizado em segurança sem danificar o eixo 1.
Poupe tempo e dinheiro com a integração rápida e fácil. A base é adequada para o robolink® DP.
Estão disponíveis outras soluções personalizadas, a pedido.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h