Braços robóticos completos

Com os braços robóticos robolink®, os processos monótonos e perigosos podem ser facilmente automatizados sem custos adicionais. Para este fim, a igus® dispõe de braços articulados standard completos, sem as garras, que podem ser configurados individualmente no configurador robolink® e instalados com garras da SCHUNK ou com uma ventosa de vácuo da MM Engineering. Com esta ferramenta, as sequências de movimentos do robô também podem ser simuladas para ter uma ideia mais precisa da aplicação. Se necessário, a Commonplace Robotics GmbH disponibiliza um controlador industrial adequado para o robolink® D e, através do software intuitivo,é possível programar o braço articulado. Uma vez que os componentes robolink® se baseiam num princípio de peças modulares para construir, podem ser combinados com componentes especiais, podem ser adquiridos individualmente e funcionam com um controlador auto-programável. Assim, o robolink® é não só especialmente versátil, mas também pode ser adaptado, de forma flexível, às mudanças no processo de automação.   
 
Quantidade de produtos 0
Não encontrou o que procurava? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h