ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Number of axes: 4
  • Payload (max.): 3kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495mm
  • Nominal reach: 350mm
  • Dynamics with 500g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h