Alojamento de ficha Han 10B (macho) para alojamento de ficha Han 10B (fêmea), alavanca de bloqueio simples, angular em ambas as extremidades, PUR 10xd

MAT90489391 product image
igus-icon-lupe
  • Utilização: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistência a óleos: resistentes a óleos (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489391
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas