Chumaceira esférica versão compacta igubal® KGLI SL

KGLI-05-SL product image
igus-icon-lupe
  • Série dimensional: K, segundo a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material das chumaceiras esféricas: iglidur® R
  • Espaço de instalação muito reduzido
  • Espessura da parede 50% mais fina do que na KGLM
  • Compensação angular até 5°
  • Leves
  • Dimensões de acordo com a norma DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-05-SL