Acessórios de ligação PMAFIX VWD, ângulo de 90° – cinzento

I-SVWV-M207 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Auto-extinguível
  • Isentas de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência a impactos Intervalo de temperaturas: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: +160 °C
  • Acessório com fechos de segurança universais pré-montados (AFN2)
  • IP68 (VWV): Acessório com fechos ovais (OVN2), vedação de tubo e rosca (NVN3, SVN4)
  • Cor: cinzento
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-M207
Não tem a certeza se é adequado?