igus-icon-lupe
- Poliamida formulada de alta qualidade
- Autoextinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
- Excelente resistência ao choque
- Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: até +160 °C
- IP66(VND): Instalação com fecho de segurança universal pré-montado (AFN2), IP68(VNV): Instalação com bloqueio oval (OVN2), vedação tubular e vedação roscada (NVN3, SVN4)
- Rosca PG
- Rosca métrica
- Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P112