Acessórios de ligação PMAFIX VAD, ângulo de 45° – preto

I-BVAV-P299 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Auto-extinguível
  • Isentas de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência a impactos Intervalo de temperaturas: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: +160 °C
  • Acessório com fechos de segurança universais pré-montados (AFN2)
  • IP68 (VWV): Acessório com fechos ovais (OVN2), vedação de tubo e rosca (NVN3, SVN4)
  • Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-BVAV-P299
Não tem a certeza se é adequado?