Módulos lineares multiaxiais | DLE-LG-0004 | Até 1 m/s | Área de trabalho de 2.000 mm x 2.000 mm x 1.000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 10,0 kg
  • Área de trabalho 2.000 x 2.000 x 1.000mm 
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidades: até 1,0 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas