Sistema de módulos lineares de 2 eixos | DLE-LG-0004 | até 1 m/s | área de trabalho 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 10,0 kg
  • Área de trabalho 2000 x 1000 mm
  • Graus de liberdade: 2
  • Velocidade: até 1,0 m/s
  • Precisão de repetição ± 0,5 mm


Disponível opcionalmente

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x Controladores para motor de passo dryve D1