Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 de 5
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação do motor: NEMA23/tamanho da flange 56 mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 2,00Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Avanço linear/1,8° passo: 0,06 mm
  • Força: 500N
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
  • Rosca de passo rápido eficiente dryspin®: DST 10x12
  • Porca dryspin® isenta de lubrificação: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas