Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 de 5
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação do motor: NEMA 17/dimensão da flange 42 mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário de aperto: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Avanço linear/1,8° passo: 0,075 mm
  • Força: 100 N
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
  • Rosca de passo rápido eficiente dryspin®: DST 8x15
  • Porca dryspin® isenta de lubrificação: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas