Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 de 5
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11
Atuador linear drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação do motor: NEMA 11/dimensão da flange 28 mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,12Nm
  • Corrente nominal: 1,00A
  • Avanço linear/1,8° passo: 0,0254 mm
  • Força: 50N
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
  • Rosca de passo rápido eficiente dryspin®: DST 6,35x5,08
  • Porca dryspin® isenta de lubrificação: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas