Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Forquilha igubal® GERI

  • Direção da rosca: direita
  • Material igumid G
  • Muito leve
  • Rigidez elevada
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Força de tração elevada
  • Pode ser usado em combinação com os terminais de rótula da série dimensional E
  • Amortecimento de vibrações
  • Isolamento acústico
Descrição do produto
Forquilha igubal®
 
As forquilhas igubal® podem ser usadas sem problemas, mesmo em ambientes agressivos. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. É de notar a sua resistência a sujidade e poeiras.
As forquilhas igubal® são fabricadas em igumid G, de acordo com a norma DIN 71752, podendo ser usadas em combinação com os terminais de rótula da série dimensional E como contraparte.
 
O igumid G é um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -30 ° C a +80 ° C na utilização a longo prazo.
  • Muito leve
  • Rigidez elevada
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Força de tração elevada
  • Amortecimento de vibrações
  • Isolamento acústico
  • Pode ser usado em combinação com os terminais de rótula da série dimensional E

Áreas típicas de aplicação
  • Setor alimentar
  • Embalagens
  • Aplicações exigentes
  • Indústria automóvel
  • Tecnologia de eliminação
  • Automatização
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
Quando usar?
  • Caso seja necessária elevada rigidez
  • Caso seja necessária resistência à corrosão
  • Caso não seja utilizada lubrificação
  • Se quiser reduzir peso
  • Quando é necessário funcionamento a seco, isento de manutenção
  • Quando é necessária simplicidade de montagem
  • Quando estão planeadas combinações de cilindros hidráulicos e amortecedores a gás
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 20 mm
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h