Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos igubal® EFOI, calota esférica em iglidur® W300

  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G 
  • Material da calota esférica: iglidur® W300 (elevada resistência ao desgaste)
  • Instalação fácil
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Muito leve
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção
  • Poupança de tempo através de montagem fácil
Descrição do produto
Chumaceiras esféricas com flange igubal®
 
As chumaceiras esféricas com flange igubal® foram desenvolvidos para suportar o centro ou as extremidades dos veios.
 
O alojamento é fabricado em igumid G, um polímero reforçado com fibras longas, extremamente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -30 ° C a +80 ° C na utilização a longo prazo.
 
Nas chumaceiras com flange standard, a calota esférica é fabricada em material iglidur® W300, conhecido pelos mais baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e o baixo efeito "stick-slip". Isto é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
  • Instalação fácil
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Muito leve
  • Funcionamento a seco e isento de manutenção

Áreas típicas de aplicação
  • Equipamentos de linha de produção
  • Automatização
  • Máquinas agrícolas
  • Engenharia mecânica
  • Setor alimentar
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Caso seja necessária resistência química
  • Caso seja necessária uma opção económica
  • Caso necessite de chumaceiras resistentes à sujidade
  • Para ajustar desalinhamentos
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
  • Caso seja necessária uma fixação axial integrada
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Áreas de aplicação
 
Uma vez que as chumaceiras esféricas com flange igubal® foram concebidas para funcionamento a seco isento de manutenção, são especialmente adequadas para aplicações nas quais o acesso à chumaceira é limitado, em ambientes húmidos ou molhados ou ambientes de salas limpas. Como resultado, as chumaceiras esféricas com flange igubal® são usadas, por exemplo, em escovas de lavagem, em sistemas de proteção solar de fachadas, em tecnologia de manipulação de materiais e em equipamentos de panificação.
 
Montagem
 
As chumaceiras esféricas com flange igubal® com 2 furos dispõem de furos oblongos que facilitam o reajuste sem problemas. Não é necessário um alinhamento preciso da chumaceira, uma vez que a chumaceira com flange compensa automaticamente o erro. Podem ser usados anéis de bloqueio especiais para fixar o veio.
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h