iglidur® L500, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Para velocidade de rotação extremas

iglidur® L500, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® L500, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® L500, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® L500, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: L500FM-0304-05
  • Material: iglidur® L500
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Resistente às temperaturas e aos meios
  • Utilização contínua até +250 °C
  • Rotação de até 5 m/s
  • Excelente resistência ao desgaste
iglidur® L500 | Para velocidade de rotação extremas
  • Utilização contínua até +250 °C
  • Rotação de até 5 m/s
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Baixa expansão térmica
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
O iglidur® L500 é um material de casquilho para elevadas velocidades e movimentos deslizantes rápidos com baixas cargas. Graças à baixa expansão térmica e à reduzida absorção de humidade, os casquilhos podem ser fabricados com o mínimo potencial para expansão. Algumas das aplicações que apresentam estas vantagens são ventoinhas, pequenos motores, sensores de funcionamento rápido ou tecnologia de magnetismo.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Fitness and sports

Machine tools
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações de rotação a velocidade
    elevada
  • Caso seja necessária a maior duração de vida
  • Para elevados valores pv com cargas baixas
  • Com temperaturas de funcionamento até +250 °C
    (exposição prolongada, exposição breve até +350 °C no máx.)
Quando não usar?
  • Quando é necessário um casquilho universal para elevadas temperaturas
  • Quando existem pressões médias a elevadas
  • Para aplicações com oscilação
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h