Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
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
Bipartida, dois furos de fixação, série dimensional K
Compensação de desalinhamentos, dois furos de fixação, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Montagem rápida, bipartida, dois furos de fixação, série dimensional E
Acessório para chumaceiras da série dimensional E
Para cargas radiais superiores, quatro furos de fixação, série dimensional E
Elevada rigidez, alojamento bipartido, quatro furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, montagem fácil, dois furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, para cargas radiais elevadas, quatro furos de fixação, série dimensional E
Economia de espaço, série dimensional E
Para cargas axiais e radiais elevadas, série dimensional E
Design clássico, montagem fácil, série dimensional K
Compensação dos erros de desalinhamento
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Para cargas radiais superiores, quatro furos de fixação, série dimensional E
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Plástico robusto, série dimensional E
Montagem e desmontagem simples, rosca direita, com pino esférico em aço galvanizado
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Rosca direita
Para espaços de instalação extremamente pequenos, série dimensional K
Rosca direita
Fácil montagem e desmontagem
Ligação para movimentos rotativos e oscilantes
Pino esférico fabricado em triboplástico
Baixa absorção de humidade, série dimensional E
Elevada força de retenção após montagem
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h