Robô SCARA 3 DOF | 560 mm de área de trabalho

RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
1 de 3
RL-SCR-0102.B product image
RL-SCR-0102.B product image
RL-SCR-0102.B product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil: 2 kg
  • Alcance: 560 mm
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade: 20 recolhas/minuto
  • Duração de vida mínima: 2,5 milhões de ciclos
  • Classe de proteção IP45, à prova de salpicos de água
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0102.B
Sem controlador

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h