Kit de montagem D1 para cinemática de 3 eixos

AK-DR-0011 product image
igus-icon-lupe

Informações sobre o produto

  • Conjunto de 3x igus® D1 dryve, sensores de proximidade, incluindo suporte, cabos de ligação com ficha reta de 10m de comprimento

 

  • Vasto leque de tarefas automáticas com uma simples parametrização e sem necessidade de programação
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (gateway de CANopen) para ligação a sistemas de controlo principais, por exemplo Siemens ou Beckhoff

    TESTE ANTES DE INVESTIR - Experimente o controlador para motores com simulação online antes de comprar aqui
igus-icon-lieferzeit-dotAK-DR-0011

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h