Cobot ReBeL 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informações sobre o produto

  • Número de eixos: 4
  • Carga útil (máx.): 3kg
  • Repetibilidade: ±1 mm
  • Alcance: máx. 495mm
  • Alcance nominal: 350 mm
  • Dinâmica com capacidade de carga de 500g: min. 7 recolhas/min
  • Peso líquido: 6,2 kg
  • Área de aplicação possível: robótica colaborativa, preparação de funções para cobot
  • Sistema de controlo: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03