drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 de 5
drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção
drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção
drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção
drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção
drylin® E Motores DC com caixas redutoras planetárias e alojamentos de proteção
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Binário [Nm] desde 0,1 Nm a 1,5 Nm
  • Velocidade até 440rpm
  • Pode funcionar com 12 & 24 V DC
  • Maior fiabilidade no funcionamento
  • Rápida ligação com conetor M12
  • Para todos os módulos lineares drylin® E
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas